AXL F SSI1 AO1 1H - Functiemoduul
2688433

Axioline F-functiemoduul, 1 SSI-interface voor absolute encoders, 1 analoge uitgang: 0-10 V, ± 10 V, 0-5 V, ± 5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ± 20 mA, 2-draads aansluittechniek (inclusief bussokkelmoduul en stekers)

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Permanente overspanningsbeveiliging tegen 24 V DC voor alle interfaces
Permanente kortsluitbeveiliging voor alle interfaces
1 SSI-interface
Bewaking van de 24 V-encodervoeding
Ondersteunt overdrachtssnelheden van 62,5 kHz tot 2 MHz voor SSI
Resolutie van 8 bit ... 56 bit
Ondersteunt gray- en binaire code
1 analoog, bipolair uitgangskanaal voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Opgeslagen moduultypeplaatje