AXC F 2152 - Besturing
2404267

Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-koppeling: PROFICLOUD en elke cloud via cloud-connectors; Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2; Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Linux-besturingssysteem
Ondersteuning van hogere programmeertaal en IEC 61131-3 in combinatie
Max. 63 AXIO I/O-modulen direct koppelbaar
2x Ethernet-interfaces (geïntegreerde switch)
Verhoogde EMC-bestendigheid
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie hoofdstuk "Met succes getest: toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het handboek)
PROFINET-ondersteuning
Koppeling met PROFICLOUD
Ondersteuning van talrijke protocollen zoals: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP en veel meer.
Verbinding met de PLCnext Store
Cyber Security volgens IEC 62443