AXL F BK PN TPS - Kopstation
2403869

Axioline F, Kopstation, PROFINET, RJ45-Bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Conformiteit met PROFINET-specificatie V2.3
Ondersteunt PROFIsafe
Ondersteunt PROFIenergy
Ondersteunt PROFINET-systeemredundantie S2 (vanaf firmware-versie 1.30)
PROFINET RT en IRT
Minimale cyclustijd van PROFINET bij RT en IRT 250 µs
Runtime in het kopstation verwaarloosbaar (bijna 0 µs)
Typische cyclustijd van de lokale Axioline F-bus ca. 10 µs
Web based management
Ondersteunt het gebruik van Axioline Smart Elements
Ondersteunt passieve smart-elementen (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt IOL-CONF (vanaf firmwareversie 1.30)
Veilige verwerking van analoge waarden met Safe AI en andere componenten