De PC WORX UA SERVER stelt aan alle OPC UA-clients de variabelen van besturingen ter beschikking, die met PC Worx werden geprogrammeerd. Alle variabelen worden volgens het PLCopen-profiel op de server opgebouwd. De namen van de variabelen worden automatisch vanuit het actuele project gesynchroniseerd. De server ondersteunt via het binaire profiel alle veiligheidsprofielen, zodat alle toegangen kunnen worden gereglementeerd.
Een gebruikersvriendelijke configurator leidt u door de configuratie van de besturingen en de veiligheidsinstellingen. Ook diagnose-informatie met betrekking tot de actuele communicatie kunnen met behulp van de configurator vanaf een andere computer worden weergegeven.
PC WORX UA SERVER-PLC 80
-
Driver- en interface-software
2402686
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Tool-ondersteunde veiligheidsconfiguratie
Gedetailleerde diagnose-eigenschappen
Directe toegang tot alle datatypen, arrays en complexe structuren die door PC WORX worden ondersteund
Transparante toegang tot redundante besturingen
Gestandaardiseerde toegang volgens PLCopen-informatiemodel voor IEC 61131-3