De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Driver- en interface-software
2402684

OPC UA-server voor de communicatie met max. 10 modulaire compacte besturingen (AXC 1xxx of ILC 1x1)

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

Tool-ondersteunde veiligheidsconfiguratie
Gedetailleerde diagnose-eigenschappen
Directe toegang tot alle datatypen, arrays en complexe structuren die door PC WORX worden ondersteund
Transparante toegang tot redundante besturingen
Gestandaardiseerde toegang volgens PLCopen-informatiemodel voor IEC 61131-3