FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
-
Passief module
2321871
VARIOFACE-interfacemoduul met veerdrukaansluiting, voor Yokogawa RTD-moduul AAR145.
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
aantal kanalen | 16 |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
bedrijfsspanning (DC) | ≤ 30 V DC |
stroom (per kanaal) | ≤ 0,1 A |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 50 V |
test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
ondersteunde besturing YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Geschikte I/O-kaart | AAR145 |
Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
Aansluitmethode | Yokogawa, KS-compatibel |
Aantal Aansluitingen | 2 |
aantal polen | 50 |
Opmerking | Geschikte systeemkabels: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
Rastermaat | 2,54 mm |
Aansluiting 2 (veldniveau) | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Striplengte | 7,5 mm |
aantal polen | 48 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Rastermaat | 5,08 mm |
statusindicatie aanwezig | nee |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 168,65 mm |
Hoogte | 77 mm |
diepte | 51,3 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Module) | IP20 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≤ IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2321871 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK218N |
Productcode | DK218N |
GTIN | 4046356422475 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 275 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 275 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabel 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabel 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabel 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabel 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabel 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabel 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabel 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabel 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabel 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabel 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabel 2909875
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar