De QUINT-capaciteitsmodule combineert de elektronische schakeleenheid en de batterijopslag in één behuizing. De vereiste energie voor de overbrugging van een netuitval slaat de capaciteitsmodule op in onderhoudsvrije dubbellaags condensatoren. Afhankelijk van de vereiste belastingsstroom is een lange overbrugging van netuitval mogelijk.
QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT
-
Capaciteitsmoduul
2320526
QUINT-buffermoduul met onderhoudsvrije energiebuffers op dubbellaags condensatorbasis voor railmontage, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC/3,8 A/1 KJ
Productdetails
ingangsspanning | 24 V DC (SELV) |
Ingangsspanningsbereik | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Inschakeldrempel vast | < 22 V DC |
Stroomopname Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 4,3 A |
stroomopname INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,08 A |
stroomopname ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,43 A |
Buffertijd | 9 s (3,8 A) |
30 s (1 A) | |
Laadduur | 4 min (0,43 A) |
Duur opnieuw opladen | 3 min (0,43 A) |
rendement | > 97 % (bij geladen energiebuffer) |
parallelschakelbaar | ja |
max. 2 (Met ontkoppelingsmoduul) | |
in serie schakelbaar | nee |
netbedrijf | |
uitgangsspanning | 24 V DC (afhankelijk van de ingangsspanning) |
Uitgangsstroom IN | 3,8 A |
uitgangsvermogen POUT (UN, IOUT = IN) | 91,2 W |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 2 W |
Accubedrijf | |
uitgangsspanning | 24 V DC |
Uitgangsstroom IN | 3,8 A |
Algemeen | |
Capaciteit | 1 kJ |
opslagmedium | dubbellaags condensator |
Buffertijd | 9 s (3,8 A) |
30 s (1 A) |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
massief (AWG) | 24 ... 14 |
Striplengte | 10 mm |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
massief (AWG) | 24 ... 14 |
Striplengte | 10 mm |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
massief (AWG) | 24 ... 14 |
Striplengte | 10 mm |
signaaltoestand Remote | |
aansluitcodering | 3.3 |
Toestand (configureerbaar) | Remote |
Toestandsvoorwaarde | Remote |
signaaltoestand UIN OK | |
aansluitcodering | 3.1 |
schakeluitgang | Transistoruitgang, actief |
Toestand (configureerbaar) | UIn OK |
Uitgangsspanning | 24 V (UN - 1 V (typ.)) |
Uitgang belastbaar | 20 mA |
led-statusindicatie | groen (UIn OK) |
signaaldrempel | Ingangsspanning binnen het geldige bereik |
signaaltoestand Ready | |
aansluitcodering | 3.2 |
schakeluitgang | Transistoruitgang, actief |
Toestand (configureerbaar) | Ready |
Toestandsvoorwaarde (configureerbaar) | Laadtoestand = 100% of bufferwerking |
Uitgangsspanning | 24 V (UN - 1 V (typ.)) |
Uitgang belastbaar | 20 mA |
Signaalaarding SGnd | |
aansluitcodering | 3.4 |
functie | Signaalaarding |
referentiepotentiaal | UIn OK (3.1), Ready (3.2), Remote (3.3) |
isolatiespanning ingang, uitgang/behuizing | 500 V |
Producttype | DC-UPS met geïntegreerde capaciteit |
Productfamilie | QUINT-capaciteitsmoduul |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 996550 h (40 °C) |
1631804 h (25 °C) | |
449865 h (60 °C) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 102,5 mm |
diepte | 90 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
Inbouwpositie | naar wens, op montagerail NS 35 |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 60 °C |
omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
Inzethoogte | ≤ 4000 m |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % |
UL | |
Codering | UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Codering | UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Codering | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
UL | |
Codering | UL 121201 |
CSA | |
Codering | CSA C22.2 No. 223 class 2 (buffer mode) |
CSA | |
Codering | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Codering | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
CSA | |
Codering | CSA C22.2 No. 213-17 |
UL NEC | |
Codering | UL 1310 class 2 (buffer mode) |
CB Scheme | |
Codering | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
EN 61010-1 | |
EN 61010-2-201 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 6 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
signaal | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
signaal | 1 kV (Testniveau 1 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
Artikelnummer | 2320526 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMUIC3 |
Productcode | CMUIC3 |
GTIN | 4055626246925 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 605 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 454 g |
Douanetariefnummer | 85322900 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
SCIP | 313ab9c8-36f0-4fea-99d9-5c5e525da79c |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 20,96 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Onderhoudsvrij met lange levensduur
Ruimtebesparend door compacte bouwvorm
Lange buffertijd door hoge opslagcapaciteiten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar