Voor een continue bewaking en intelligent management bestaat er een permanente communicatie met de QUINT UPS. Door de automatische herkenning van de batterijmodule en het zonder gereedschap verwisselen van modules tijdens bedrijf is een snelle installatie mogelijk. De accumodules voor QUINT UPS met IQ Technology verlaten het magazijn volledig opgeladen.
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH
-
Accumodule
2320429
Accumodule (apparaat met batterij), lood-AGM, VRLA-technologie, 24 V DC, 26 Ah, verwisselen van accu zonder gereedschap, automatische herkenning en communicatie met de QUINT UPS-IQ
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-29680-A1-M1-ULLR
Toelatings-ID: LR22136091TABV
Toelatings-ID: 41516/B0 BVUL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528ABS
Toelatings-ID: 22-2244289-PDADNV
Toelatings-ID: TAA0000265Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Maximale buffertijden bij extreme temperaturen
Zuiver lood-AGM-technologie (Absorbent Glass Mat)