Voor een continue bewaking en intelligent management bestaat er een permanente communicatie met de QUINT UPS. Door de automatische herkenning van de energiebuffer en het zonder gereedschap verwisselen van modulen tijdens bedrijf is een snelle installatie mogelijk. De energiebuffers voor QUINT UPS met IQ-technologie verlaten het magazijn volledig opgeladen.
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
-
Energiebuffer
2320380
Onderhoudsvrij energiegeheugen op dubbellaags condensorbasis, 24 V DC, 20 kJ, automatische herkenning en communicatie met de QUINT UPS-IQ
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944EAC
Toelatings-ID: RU D.GB09.W.00881/20LR
Toelatings-ID: LR22136091TABV
Toelatings-ID: 41516/B0 BVUL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528ABS
Toelatings-ID: 22-2244289-PDADNV
Toelatings-ID: TAA0000265Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Maximale levensduur
Onderhoudsvrije dubbellaags condensatoren