Het UPS-moduul voor 120 V AC / 230 V AC levert een zuivere sinuscurve bij de uitgang. Voor een vermogen van 400 W / 500 VA is uitsluitend een energiebuffer nodig, de voeding is al geïntegreerd.
QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA
-
Onderbrekingsvrije voeding
2320270
Onderbrekingsvrije voeding met IQ-technologie 1AC/1AC/500 VA. Voor 120 V AC/230 V AC-toepassingen. Geeft op elk moment uitsluitsel over de laadtoestand, resterende looptijd en levensduur van het accumoduul en verhoogt zo de beschikbaarheid van de installatie.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
AC-bedrijf | |
ingangsspanning | 240 V AC |
100 V AC | |
120 V AC -20 % / +15 % | |
230 V AC -20 % / +15 % | |
nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 184 V AC ... 264 V AC |
96 V AC ... 138 V AC | |
96 V AC ... 264 V AC | |
ingangsspanningsbereik AC | 196 V AC ... 264 V AC |
102 V AC ... 138 V AC | |
96 V AC ... 264 V AC | |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Nominale frequentie | 50 Hz ... 60 Hz |
50 Hz ... 60 Hz | |
frequentiebereik AC | 45 Hz ... 65 Hz |
buffertijd | 1 h (38 AH) |
stroomopname | 2,2 A (230 V AC) |
0,18 A (230 V AC) | |
0,8 A (230 V AC) | |
3,7 A (230 V AC) | |
4,3 A (120 V AC) | |
0,35 A (120 V AC) | |
1,3 A (120 V AC) | |
6,8 A (120 V AC) | |
Inschakeldrempel vast | Configureerbaar, af fabriek 10 % afwijking van de nominale ingangsspanning |
variabele inschakeldrempel | configureerbaar via software UPS-CONF |
vermogensfactor (cos phi) | 0,8 |
apparateningangszekering | 10 A |
toelaatbare voorzekering | B16 230 V AC |
20 A 120 V AC, Listed breaker | |
Digitaal Besturen Low-Active (configureerbaar) | |
start in accumodus 120 V AC Default | steekbrug (uitgang +24 V DC, 30 mA op ingang A1) |
start in accumodus 230 V AC Default | steekbrug (uitgang +24 V DC, 30 mA op ingang A2) |
Classificatie volgens IEC 62040-3 | VFD-SS-311 |
rendement | > 98 % (netbedrijf) |
> 98 % (120 V AC) | |
> 86 % (accubedrijf) | |
nominale uitgangsspanning | 120 V AC |
230 V AC | |
uitgangsspanningsbereik | 96 V AC ... 144 V AC |
184 V AC ... 264 V AC | |
Vorm van de uitgangsspanning | zuivere sinus |
nominale uitgangsstroom (IN) | 4,3 A (120 V AC, -25 °C ... 50 °C) |
2,2 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
uitgangsstroombegrenzing | 5,2 A (120 V AC) |
2,7 A (230 V AC) | |
POWER BOOST (IBoost) | 5,2 A (120 V AC, -25 °C ... 40 °C) |
2,7 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
overbruggingstijd | 3600 s |
Derating | > 50 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
parallelschakelbare UPS | nee |
in serie schakelbare UPS | nee |
Uitgangsvermogen | 516 W |
Schijnvermogen | 500 VA |
Nominaal vermogen | 400 W |
Crest-factor | 2,8 |
omschakeltijd | < 10 ms |
parallelschakelbaar | nee |
in serie schakelbaar | nee |
netbedrijf | |
nominale uitgangsspanning | 120 V AC |
230 V AC | |
uitgangsspanningsbereik | 102 V AC ... 138 V AC |
196 V AC ... 264 V AC | |
nominale uitgangsstroom (IN) | 4,3 A (120 V AC) |
2,2 A (230 V AC) | |
POWER BOOST (IBoost) | 5,2 A |
2,7 A | |
toelaatbare voorzekering | AC: 1 x LS-schakelaar - aanbevolen voorzekering |
Accubedrijf | |
nominale uitgangsspanning | 120 V AC |
230 V AC | |
nominale uitgangsstroom (IN) | 2,2 A (230 V AC) |
4,3 A (120 V AC) | |
POWER BOOST (IBoost) | 2,7 A (230 V AC) |
5,2 A (120 V AC) | |
toelaatbare voorzekering | 25 A in parallelbedrijf van 3,4 AH en 60 WH |
50 A in parallelbedrijf van 7,2 AH, 12 AH en 38 AH | |
buffertijd | 10 min (400 W / 7,2 Ah) |
Signaal: Alarm | |
Schakelspanning maximaal | ≤ 30 V DC |
uitgangsspanning | 24 V (SELV) |
continue belastingsstroom | ≤ 30 mA |
Signaal: Battery Mode | |
Schakelspanning maximaal | ≤ 30 V DC |
uitgangsspanning | 24 V (SELV) |
continue belastingsstroom | ≤ 30 mA |
Signaal: POWER BOOST | |
Schakelspanning maximaal | ≤ 30 V DC |
uitgangsspanning | 24 V (SELV) |
continue belastingsstroom | ≤ 30 mA |
nominale spanning UN | 24 V DC |
laadsluitingsspanning | 25 V DC ... 30 V DC (temperatuurgecompenseerd) |
laadstroom | 2 A |
nominaal capaciteitsbereik | 3,4 Ah ... 114 Ah (3x 38 Ah) |
accu-presentietest / tijdsinterval | 1 min |
accu-presentietest (cyclisch) | 60 s |
parallelschakelbaar energiebuffer | ja, 3 (kabelbeveiliging in acht nemen) |
in serie schakelbaar energiebuffer | nee |
IQ technologie | ja |
temperatuurcompensatie | 42 mV/K (vooraf ingesteld) |
Temperatuurcompensatie (vooringesteld) | -42 mV/K |
toelaatbare voorzekering | 50 A |
Netwerkmanagement | ja |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 6 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 18 |
max. aderdoorsnede AWG | 10 |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M4 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 6 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 18 |
max. aderdoorsnede AWG | 10 |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M4 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Signaal | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 10 |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M4 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Interface | IFS (Interface System-interface) |
mini-USB type B |
Type meldingen | LED |
actieve schakeluitgangen | |
interface/software | |
Signaaluitgang: statusindicatie 120 V AC | |
benaming signalering | AC-bedrijfstoestand |
statusindicatie | LED |
opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
Signaaluitgang: statusindicatie 230 V AC | |
benaming signalering | AC-bedrijfstoestand |
statusindicatie | LED |
Kleur | groen |
opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
Signaaluitgang: transistoruitgang, actief | |
benaming signalering | Alarm |
statusindicatie | LED |
Kleur | rood |
opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
Signaaluitgang: transistoruitgang, actief | |
benaming signalering | Battery Mode |
statusindicatie | LED |
Kleur | geel |
opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
Signaaluitgang: transistoruitgang, actief | |
benaming signalering | POWER BOOST |
statusindicatie | LED |
Kleur | geel |
opmerking bij statusindicatie | statisch aan |
Signaaluitgang | |
benaming signalering | Battery Charge |
statusindicatie | staafgrafiek |
Kleur | rood/groen |
isolatiespanning ingang, uitgang/behuizing | 1,5 kV AC |
2,1 kV DC |
Producttype | AC-UPS |
Productfamilie | QUINT AC UPS |
IQ technologie | ja |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 240513 h (40 °C) |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | I |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
tijd | 184982 h |
Breedte | 125 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 125 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw: PN ≥50 %, horizontaal 5 mm, naast actieve componenten 15 mm, verticaal 50 mm samenbouw: PN <50 %, horizontaal 0 mm, verticaal boven 40 mm, verticaal onder 20 mm |
Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Behuizingsmateriaal | Metaal |
materiaal behuizing | verzinkt plaatstaal |
uitvoering van de behuizing | Aluminium (AlMg3) |
Uitvoering van de kap | Plaatstaal gegalvaniseerd, vrij van chroom(VI) |
uitvoering van de zijdelen | aluminium |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 50 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. |
spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
Normen | |
Norm-onderbrekingsvrije voedingssystemen | EN 62040-1 |
Onderbrekingsvrije voedingssystemen | |
normcode | Onderbrekingsvrije voedingssystemen |
normen/bepalingen | EN 62040-1 |
UL | |
Codering | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
stooremissie | stooremissie volgens EN 62040-2 |
stoorimmuniteit | Stoorvastheid volgens EN 62040-2 |
Stooremissie via de kabel | |
normen/bepalingen | EN 62040-02 (klasse C1) |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
luchtontlading | 15 kV (Testniveau 4) |
Opmerking | criterium A |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m |
frequentiebereik | 1 GHz ... 3 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m |
frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
Testveldsterkte | 3 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
signaal | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium A |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Stooremissie | |
Zendstoorspanning | EN 62040-2 (klasse C1) |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
Artikelnummer | 2320270 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMUQ15 |
Productcode | CMUQ15 |
GTIN | 4046356560078 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.510 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2.244 g |
Douanetariefnummer | 85371091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Accumodule 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Accumodule 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Accumodule 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Accumodule 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Accumodule 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Accumodule 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Accumodule 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Accumodule 2320429
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - Energiebuffer 2320380
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Datakabel 2320487
-
IFS-RS232-DATACABLE - Datakabel 2320490
-
IFS-USB-DATACABLE - Datakabel 2320500
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
FUSE 10A/400V GRL - Zekering 2908358
-
IFS-CONFSTICK - Geheugenmodule 2986122
-
IFS-CONFSTICK-L - Geheugenmodule 2901103
Uw voordelen
Optimaal gebruik van de buffertijd en preventieve bewaking van de energiebuffer
Wereldwijd toepasbaar
Massima efficienza
Uitgebreide signalering en parametrering
Vereenvoudigde inbedrijfstelling
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar