QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH - Onderbrekingsvrije voeding
2320254

Onderbrekingsvrije voeding met IQ Technology en geïntegreerde accu voor railmontage, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC/5 A, accu: lood-AGM 1,2 Ah, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107/30

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige bediening door automatische accuherkenning, zonder gereedschap vervangen van accu's tijdens bedrijf en communicatie via IFS-interface
Betrouwbaar starten van moeilijke belastingen dankzij de statische vermogensreserve POWER BOOST met maximaal 1,5 maal de nominale stroom continu
Snel aanspreken van standaard installatieautomaten met Selective Fuse Breaking Technology (SFB-technologie)
Universele toepassing van het moduul door uitgebreid toelatingspakket en vele parametreer- en diagnosemogelijkheden