QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40 - Onderbrekingsvrije voeding
2320241

Onderbrekingsvrije voeding met IQ-technologie voor railmontage, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 40 A, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107/30

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige bediening door automatische accuherkenning, zonder gereedschap vervangen van accu's tijdens bedrijf en communicatie via IFS-interface
Optimaal gebruik van de buffertijd en preventieve bewaking van de energiebuffer
Snel laden van accu
Uitgebreide signalering en parametrering
Snel aanspreken van standaard installatieautomaten met Selective Fuse Breaking Technology (SFB-technologie)
Betrouwbaar starten van moeilijke belastingen dankzij de statische vermogensreserve POWER BOOST met maximaal 1,5 maal de nominale stroom continu