De ACB-technologie (Auto Current Balancing) van de QUINT ORING-modulen verdubbelt de levensduur van redundant uitgevoerde voedingen doordat beide voedingen gelijkmatig worden belast. De belastingsstroom wordt automatisch volkomen symmetrisch verdeeld.
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
-
Redundantiemoduul, gelakt
2320186
Actief QUINT-redundantiemoduul voor railmontage met geïntegreerde ACB Technology (Auto Current Balancing) en bewakingsfuncties, ingang: 24 V DC / 2 x 20 A, uitgang: 24 V DC /1 x 40 A, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107/30
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528DNV
Toelatings-ID: TAA000011FIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0044NK
Toelatings-ID: TA25015MNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 63 A | - 10 |
EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764ATEX
Toelatings-ID: DEKRA_20ATEX0136_XIECEx
Toelatings-ID: IECEx DEK 20.0082XCCC
Toelatings-ID: 2024322303005876cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827INMETRO
Toelatings-ID: DNV 22.0237 XNEPSI-EX
Toelatings-ID: GYJ21.1003XEAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010102095Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Wordt er een signaal gegeven als er een kabelbreuk is aan de uitgangszijde of als een kabel niet is aangesloten?
Nee. De QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 wordt aanbevolen als alternatief om dit te signaleren.
Heeft het artikel een geïntegreerde overspanningsbeveiliging?
Ja, het artikel heeft overspanningsbeveiliging voor spanningen vanaf 32 V. Om de belasting te beschermen tegen een gevaarlijke spanning, wordt de desbetreffende ingang uitgeschakeld in geval van overspanning. Dit betekent dat de belasting veilig kan ... Meer bekijken
Ja, het artikel heeft overspanningsbeveiliging voor spanningen vanaf 32 V. Om de belasting te beschermen tegen een gevaarlijke spanning, wordt de desbetreffende ingang uitgeschakeld in geval van overspanning. Dit betekent dat de belasting veilig kan worden gevoed via de redundante voeding. De fout wordt gesignaleerd via het relais "Red OK" (13/14) en de led.
Minder bekijkenWat is "ACB"?
"ACB" staat voor "Auto Current Balancing". Kleine verschillen in de uitgangsspanning van parallelle voedingen hebben een grote invloed op de stroom die door een voeding wordt geleverd. Deze technologie balanceert de stroom tot een spanningsverschil v... Meer bekijken
"ACB" staat voor "Auto Current Balancing". Kleine verschillen in de uitgangsspanning van parallelle voedingen hebben een grote invloed op de stroom die door een voeding wordt geleverd. Deze technologie balanceert de stroom tot een spanningsverschil van 0,3 V. De levensduur van de redundante oplossing kan worden verdubbeld dankzij het gelijkmatige gebruik en de individueel lagere belasting van een voeding.
Minder bekijken