QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundantiemodule
2320157

Montagerail-diodemoduul 12-24 V DC/2x20 A of 1x40 A. Universele redundantie tot aan de verbruiker.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibel
Robuust design
Volledige redundantie tot aan de verbruiker

Vaak gestelde vragen


Is deze module ook geschikt voor serieschakeling van voedingen?

Nee, de QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 kan ook worden gebruikt in een serieschakeling van voedingen. Een correcte aansluiting kan de voedingen beschermen tegen kritieke spanningen bij het in- en uitschakelen, vooral bij capacitieve belastingen.
... Meer bekijken

Nee, de QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 kan ook worden gebruikt in een serieschakeling van voedingen. Een correcte aansluiting kan de voedingen beschermen tegen kritieke spanningen bij het in- en uitschakelen, vooral bij capacitieve belastingen.
LET OP:
Aangezien "-" niet wordt aangesloten voor de beveiliging van een serieschakeling, wordt dit apparaat niet gebruikt in overeenstemming met de specificaties.

Minder bekijken

Heeft het artikel een geïntegreerde overspanningsbeveiliging?

Nee. Voor een geïntegreerde overspanningsbeveiliging raden we als alternatief de QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 aan.