QUINT-PS/24DC/48DC/ 5 - DC/DC-converters
2320128

Primair geschakelde QUINT DC/DC-converter voor railmontage met SFB-technologie (Selective Fuse Breaking), ingang: 24 V DC, uitgang: 48 V DC / 5 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Betrouwbaar starten van moeilijke belastingen dankzij de statische vermogensreserve POWER BOOST met maximaal 125 % maal de nominale stroom continu
Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Connstante spanning: volledige uitgangsspanning, ook aan het einde van lange kabels
Maken omzetting naar verschillende spanningsniveaus mogelijk
Galvanische isolatie: voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen

Vaak gestelde vragen


Voor welke toepassingen kan een DC/DC-converter worden gebruikt?

DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt inte... Meer bekijken

DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt interferentie met gevoelige verbruikers en systeemcomponenten.

Minder bekijken

Kan ik de QUINT DC/DC-converter gebruiken om een standaard zekeringsautomaat in mijn toepassing selectief te activeren?

Ja, met de QUINT DC/DC-converters > 100 W kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd door SFB Technology. Houd bij het ontwerpen rekening met de SFB-projecteringsmatrix, die u kunt vinden in de downloadsectie onder "Diversen".