MINI DC/DC-converters voor de M&R-techniek.
DC/DC-converters veranderen het spanningsniveau, frissen de spanning aan het einde van lange kabels op of zorgen voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen door galvanische isolatie.
MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7
-
DC/DC-converters
2320021
Bij nieuwe installatie a.u.b. de volgende artikelen gebruiken: 1098676.
Primair geschakelde MINI-DC/DC-converters voor railmontage, ingang: 12 - 24 V DC, uitgang: 48 V DC/0,7 A
Productdetails
DC-bedrijf | |
nominaal ingangsspanningsbereik | 12 V DC ... 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 10 V DC ... 32 V DC (start > 10,5 V DC) |
breed ingangsbereik | ja |
ingangsspanningsbereik DC | 10 V DC ... 32 V DC (start > 10,5 V DC) |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
inschakelstootstroom | < 10 A (typ.) |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | 0,3 A2s |
frequentiebereik DC | 0 Hz |
Netuitval-overbruggingstijd | typ. 2 ms (12 V DC) |
typ. 12 ms (24 V DC) | |
stroomopname | 3,2 A (12 V DC) |
1,6 A (24 V DC) | |
inschakeltijd typ. | < 0,5 s |
ingangszekering | 6,3 A (traag, intern) |
rendement | > 87 % (bij 24 V DC en bij nominale waarden) |
Uitgangskarakteristiek | U/I |
nominale uitgangsspanning | 48 V DC ±1 % |
instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V DC, constant vermogen begrensd) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 0,7 A (-25 °C ... 60 °C) |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Retourstroombestendig | 60 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 60 V DC |
rimpel | < 20 mVtt (20 MHz) |
Uitgangsvermogen | 33,6 W |
schakelpieken nominale belasting | < 10 mVtt (20 MHz) |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 1,5 W |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 4,5 W |
parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundante installaties en het verhogen van vermogens |
in serie schakelbaar | ja |
Signaal: DC-OK, actief | |
beschrijving van de uitgang | Uout > 0,9 x UN: High-signaal |
uitgangsspanning | + 24 V (signaal) |
continue belastingsstroom | ≤ 20 mA |
Ingang | |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Signaal | |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Type meldingen | LED |
Actieve schakeluitgang | |
Signaaluitgang: DC-OK, actief | |
statusindicatie | led "DC OK" groen |
opmerking bij statusindicatie | UOUT > 0,9 x UN: led brandt |
Kleur | groen |
opmerking bij statusindicatie | Led brandt |
Aantal fasen | 1 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 1,5 kV (typetest) |
1 kV (stuktest) |
Producttype | DC/DC-converters |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1993000 h (40 °C) |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Maatschets |
|
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 107 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Gelakt | nee |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
materiaal behuizing | PA |
uitvoering van de behuizing | polyamide PA, kleur groen |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> +60 °C derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij +25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g |
spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
DIN VDE 0106-101 |
CSA | CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
behuizing | > Level 3 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 8 kV (contactontlading) |
luchtontlading | 8 kV (luchtontlading) |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 4 kV (level 4 - asymmetrisch: ader-aarde) |
uitgang | 2 kV (level 3 - asymmetrisch: ader-aarde) |
signaal | 1 kV (Level 2 - asymmetrisch, kabel naar aarde) |
Opmerking | criterium B |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
ingang/uitgang | Level 3 |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz (10 V) |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
Artikelnummer | 2320021 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMDM44 |
Productcode | CMDM44 |
GTIN | 4046356479448 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 231,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 200 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528DNV
Toelatings-ID: TAA000030XCoC / Compliance Statement
Toelatings-ID: 19-004-01cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | bddcd519-88e7-492e-901a-a62e849b9af8 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 2,268 kg CO2e |
Uw voordelen
Galvanische isolatie: voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen
Maken omzetting naar verschillende spanningsniveaus mogelijk
Connstante spanning: volledige uitgangsspanning, ook aan het einde van lange kabels
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar