MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - DC/DC-converters
2320018

Bij nieuwe installatie a.u.b. de volgende artikelen gebruiken: 1066704.
Primair geschakelde MINI-DC/DC-converters voor railmontage, ingang: 12 V DC ... 24 V DC, uitgang: 5 V DC ... 15 V DC/2 A

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Galvanische isolatie: voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen
Maken omzetting naar verschillende spanningsniveaus mogelijk
Connstante spanning: volledige uitgangsspanning, ook aan het einde van lange kabels