VIP-CAB-FLK50/0,14/2,0M
-
Kabel
2318897
Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig, 180 °-aansluiting); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 2 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Lengten naar wens
26-polig ... 50-polig
Individueel serienummer
Connector overeenkomstig IEC 60603-13
1:1-verbinding