AXL P BK PN AF - Kopstation
2316390

Axioline P, Kopstation, PROFINET, RJ45-bus, autonegotiation en autocrossing, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, Inclusief bus base module en connector

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
PROFINET RT
Ondersteunt S2-systeemredundantie
Ondersteunt acht redundante PROFIBUS PA-segmenten met maximaal 256 PROFIBUS PA-instrumenten
Hot swap-mogelijkheid
Geschikt voor firmware-update
Bedrijfsbereik bij hoge temperaturen