FB-PA/SC
-
Repeater
2316375
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Apparaatkoppeling |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | Voeding via backplane |
stroomopname maximaal | 12 mA |
Voeding | |
Aansluitmethode | Bus base module |
Aderdoorsnede soepel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 100 mm |
diepte | 132 mm |
Kleur | groen |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 60 °C |
hoogtepositie | 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Conformiteit/toelatingen | |
UL, USA / Canada | UL 508 Listed |
UL, Canada | CSA C22.2 No. 142 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Stoorvastheid tegen gedempte sinustrillingen conform IEC 61000-4-12 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Droge warmte conform IEC 61131-2 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Vochtige warmte conform IEC 61131-2 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Schokken en trillingen conform EN 61131-2 en EN 50178 |
PROFIBUS-standaard | |
normen / bepalingen | IEC 61158-2 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Inbouwpositie | op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
Artikelnummer | 2316375 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC135 |
Productcode | DNC135 |
GTIN | 4055626021515 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 311,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 281 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | NL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar