FB-2SP/24DC beschikt over twee aansluitklemmen voor twee aftakkingen voor de afzonderlijke apparaatkoppelingen. De apparaatkoppelingen bezitten een kortsluitbeveiliging voor de veldbushoofdleiding. Spanningsvoorziening en communicatie lopen via het TBUS-verbindersysteem naar de verschillende geïnstalleerde apparaatkoppelingen.
FB-2SP/24DC
-
Apparaatkoppeling
2316352
Foundation Fieldbus-scheidingsmoduul voor intrinsiek veilige installatie in zone 2.
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Apparaatkoppeling |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 30 V DC |
Voeding | |
Aderdoorsnede soepel | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
Aderdoorsnede massief | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 12 |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Inductiviteit Li | 4 µH (Spurs) |
capaciteit Ci | 0 nF (Spurs) |
max. uitgangsspanning Uo | 23,56 V DC (Spurs) |
max. uitgangsstroom Io | 40,9 mA (Spurs) |
max. uitgangsvermogen Po | 0,964 W (Spurs) |
max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | / 60 nF |
250 µH |
signaal | PROFIBUS |
FOUNDATION Fieldbus | |
Data: Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA-segment | |
Aansluitmethode | Steekbare COMBICON-schroefaansluiting voor elke aftakking |
Aantal kanalen | 2 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
afsluitweerstand | Via FB-ET/E |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
nominale uitgangsspanning | ≤ 32 V (per aftakking) |
maximale uitgangsstroom | 35 mA (per kanaal) |
50 mA (per moduul) |
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 89,7 mm |
diepte | 70,4 mm |
Kleur | groen |
Corrosieweerstand conform ANSI-ISA 71.04-1985 - klasse G3 | : |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
schokken | 15g, 11 ms |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
Conformiteit/toelatingen | |
IEC | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
Fieldbus Foundation | FF-846 |
EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
NE | NAMUR NE 21 |
Ex-gegevens | |
ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
CSA, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Stoorvastheid tegen gedempte sinustrillingen conform IEC 61000-4-12 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Droge warmte conform IEC 61131-2 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Vochtige warmte conform IEC 61131-2 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Schokken en trillingen conform EN 61131-2 en EN 50178 |
normen / bepalingen | IEC 61158-2 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
Inbouwpositie | op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
Artikelnummer | 2316352 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC144 |
Productcode | DNC144 |
GTIN | 4055626088716 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 111,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 111,5 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | US |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |
Compatibele producten
-
-
PT 2X2-FF-ST - Overspanningsbeveiligingssteker 2800755
-
PT 4+F-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging 2839415
-
FB-15-SS - Klemmenkast 2316190
-
FB-9-SS - Klemmenkast 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Powermodul 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Voedingsverdeler 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Apparaatkoppeling 2316297
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar