FB-DIAG/FF/NC
-
Apparaatkoppeling
2316297
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Apparaatkoppeling |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 9 VÂ DC ... 32 VÂ DC |
stroomopname typ. | 27 mA |
stroomopname maximaal | 29 mA |
signaal | PROFIBUS |
FOUNDATION Fieldbus | |
Data: FOUNDATION Fieldbus | |
Aansluitmethode | TBUS |
nominale uitgangsspanning | †32 V |
uitgangsstroom | 29 mA |
maximale uitgangsstroom | 29 mA |
Maatschets |
|
Breedte | 17,7 mm |
Hoogte | 85 mm |
diepte | 70,4 mm |
Kleur | groen |
Brandbaarheidsklasse volgens ULÂ 94 | V0 |
Schokbestendig volgens ENÂ 60068-2-27/IECÂ 60068-2-27 | :Â 30g, 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz |
Corrosieweerstand conform ANSI-ISA 71.04-1985 - klasse G3 | :Â |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (geen condens) |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | IEC 61158-2 |
Fieldbus Foundation | FF-830 |
EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
NE | NE21 |
Ex-gegevens | |
ATEX | Sira 13ATEX4148X; ï II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | IECEx SIR 13.0059X; Ex nA IIC T4 Gc |
CSA, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Stoorvastheid tegen gedempte sinustrillingen conform IECÂ 61000-4-12 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Droge warmte conform IECÂ 61131-2 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Vochtige warmte conform IECÂ 61131-2 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Schokken en trillingen conform ENÂ 61131-2 en ENÂ 50178 |
normen / bepalingen | IECÂ 61158-2 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurige uitlijning op montagerail, NS 35, volgens EN 60715 |
Artikelnummer | 2316297 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC1Z1 |
Productcode | DNC1Z1 |
GTIN | 4046356783231 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 113 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 97,1 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar