FB-ET/E verbindt de hoofdleiding van een veldbussegment via het TBUS-verbindingssysteem met modulaire apparaatkoppelingen. Van te voren geïnstalleerde klem bij de hoofdleidinguitgang ten behoeve van een eenvoudige installatie.
FB-ET/E
-
Hoofdleidingmoduul
2316050
Verbindingsmodule voor modulaire Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA apparaatkoppeling met afsluitweerstand
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Apparaatkoppeling |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 10,5 V DC ... 32 V DC (ingang aan de trunkzijde) |
stroomopname maximaal | 2 mA (met afsluitweerstand) |
Voeding | |
Aderdoorsnede soepel | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
Aderdoorsnede massief | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 12 |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Veiligheidstechnische gegevens | |
ingangsspanning Ui | 17,5 V (FNICO/FISCO ic) |
32 V (niet-FISCO max.) | |
Max. spanning Ui | 32 V |
ingangsstroom Ii | 1 A (max. belastingsstroom T-BUS) |
Inductiviteit Li | 0 mH (FNICO/FISCO ic) |
capaciteit Ci | 1,826 nF (FNICO/FISCO ic) |
max. uitgangsspanning Uo | = Ui |
signaal | PROFIBUS |
FOUNDATION Fieldbus | |
Data: Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA-segment | |
Aansluitmethode | Steekbare COMBICON-schroefaansluiting voor elke aftakking |
afsluitweerstand | inclusief externe uitneembare 100 Ω-connector |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
overspanningsbeveiliging | actief zodra de spanning 39 V (typ.) of 41 V (max.) overschrijdt |
spanningsval trunk / uitgangen | ≤ 0,2 V |
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 99,1 mm |
diepte | 70,4 mm |
Kleur | groen |
Corrosieweerstand conform ANSI-ISA 71.04-1985 - klasse G3 | : |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | < 95 % (geen condens) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (niet condenserend) |
schokken | 15g, 11 ms |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform, extra EN 61326 |
IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
Fieldbus Foundation | FF-846 |
EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
NE | NAMUR NE 21 |
Ex-gegevens | |
ATEX | Sira 14ATEX4017X; II 3G; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4, FISCO ic |
IECEx | IECEx SIR 14.0010X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
CSA, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA IIC T4 Gc; Ex nL IIC T4, FNICO; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic Class I, Zone 2; AEx nA IIC T4 Gc; AEx nL IIC T4, FNICO; AEx ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 60529, IEC 61158-2 |
NE21 | |
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
FF-846 | |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Stoorvastheid tegen gedempte sinustrillingen conform IEC 61000-4-12 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Droge warmte conform IEC 61131-2 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Vochtige warmte conform IEC 61131-2 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | Schokken en trillingen conform EN 61131-2 en EN 50178 |
normen / bepalingen | IEC 61158-2 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
Artikelnummer | 2316050 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | DNC144 |
Productcode | DNC144 |
GTIN | 4055626000923 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 111,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 62,6 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Compatibele producten
-
-
PT 1X2-24AC-ST - Overspanningsbeveiligingssteker 2856058
-
PT 1X2+F-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging 2856126
-
FB-15-SS - Klemmenkast 2316190
-
FB-9-SS - Klemmenkast 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Powermodul 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Voedingsverdeler 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Apparaatkoppeling 2316297
-
FIELDBUS TERMINATOR - Afsluitweerstand 2316034
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar