CSA
Toelatings-ID: 2122203Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
105 V | 1 A | 30 - 12 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E238705Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 1 A | 30 - 12 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 1 A | 30 - 12 |
CSAus
Toelatings-ID: 2122203Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
105 V | 1 A | 28 - 14 |