De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Glasvezelconverters
2313999

Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, voor DeviceNet™, CAN, CANopen® tot 1000 kbit/s, eindmoduul, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x glasvezel (B-FOC), 850 nm, voor PCF-/glasvezel (multimode)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Overdrachtssnelheden tot 1 Mbit/s
Rangeren van de voedingsspanning en datasignalen via de montagerail-busconnectoren
Via montagerail-busverbinder modulair combineerbaar met de PSI-MOS-glasvezelconverters
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid of vaste instelling van de overdrachtssnelheid met DIP-switch
Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
Hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces (DeviceNet // glasvezelpoorten // voeding // montagerail-busverbinder)
Aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Redundant voeding mogelijk door de optionele systeemvoeding
Potentiaalvrij schakelcontact voor een voortijlende alarmering van kritische lichtgeleiderkabel-trajecten