Met het glasvezelcommunicatiesysteem PSI-MOS-DNET... ontstaat voor de gebruikers van DeviceNet™ en CANopen® een eenvoudige en storingvrije koppeling via lichtgeleiderkabels. Kortsluitingen in de busleidingen hebben alleen nog effect op het desbetreffende potentiaalsegment. Dat betekent: toename van de totale beschikbaarheid plus meer flexibiliteit bij het ontwerpen van de bustopologie. Door toepassing van de glasvezeltechniek zijn aftakkingen, ster- en boomstructuren mogelijk. De modulaire modulen uit de serie PSI-MOS-DNET/FO... maken door uitgebreide functies een netuitbreiding mogelijk die onafhankelijk is van de overdrachtssnelheid.
PSI-MOS-DNET/FO 850 T
-
Glasvezelconverters
2313986
Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, voor DeviceNet™, CAN, CANopen® tot 1000 kbit/s, T-koppelingen, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarm, 2 x glasvezel (B-FOC), 850 nm, voor PCF-/glasvezel (multimode)
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Mediumconverter |
Productfamilie | PSI-MOS |
MTTF | 543 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
247 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
102 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
MTBF | 400 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
64 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
galvanische scheiding | VCC // CAN |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3,6 W |
Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 11 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
stroomopname typ. | 180 mA (24 V DC) |
stroomopname maximaal | ≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector) |
Functie | |
status- en diagnose-led's | Leds: VCC (voedingsspanning), NET (Mod/Net Status), FO Signal (signaalkwaliteit lichtgeleiderkabel), ERR (vezelbreuk lichtgeleiderkabel) |
schakelen | |
benaming uitgang | relaisuitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
Type contactswitch | maakcontact |
schakelspanning minimaal | 11 V DC |
Schakelspanning maximaal | 30 V DC |
Voeding | |
Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
bitvervorming, ingang | ± 35 % (toelaatbaar) |
Bitvervorming, uitgang | < 6,25 % |
signaal | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
Data: optische lichtgeleiderkabel | |
Aantal kanalen | 2 |
min. zendvermogen | -17,6 dBm (50/125 µm) |
-14,6 dBm (62,5/125 µm) | |
-4 dBm (200/230 µm) | |
overdrachtsprotocol | protocoltransparant met CAN-interface |
Aansluitmethode | B-FOC (ST®) |
golflengte | 850 nm |
min. ontvangergevoeligheid | -29 dBm (50/125 µm) |
-29 dBm (62,5/125 µm) | |
-28,1 dBm (200/230 µm) | |
overdrachtsmedium | PCF-vezel |
multimode glasvezel | |
Data: CAN-interface, volgens ISO/IS 11898 voor DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
overdrachtssnelheid | ≤ 1 MBit/s (configureerbaar met DIP-switches) |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
Aantal kanalen | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
overdrachtslengte | ≤ 5000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het toegepaste protocol) |
Aantal busdeelnemers | ≤ 64 (per potentiaalsegment) |
≤ 63 (DeviceNet™, logisch adresseerbaar) | |
≤ 128 (CANopen®, logisch adresseerbaar) | |
afsluitweerstand | 124 Ω (inschakelbaar geïntegreerd) |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 14 |
min. soepele aderdoorsnede AWG | 24 |
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 14 |
min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 24 |
Striplengte | 7 mm |
overdrachtsmedium | 2-draads Twisted-Pair, afgeschermd |
overdrachtsmethode | CSMA/CA |
dataformaat/codering | bit stuffing, NRZ |
Maatschets |
|
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 102 mm |
diepte | 119 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Lichtgeleiderkabel | |
vezeltypen | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62,5/125 µm | |
PCF-vezel | |
glasvezel |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
UL, VS / Canada | |
Codering | 508 Listed |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Scheepsbouw | |
Codering | DNV GL |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Trillingen | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 55011 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV |
luchtontlading | ± 8 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2 kV |
signaal | ± 2 kV |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV |
signaal | ± 1 kV |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55011 |
Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2313986 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC213 |
Productcode | DNC213 |
GTIN | 4046356513814 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 265,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 245 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ca07123c-8135-4f24-ae08-9a143799ec37 |
Compatibele producten
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Glasvezelconverters 2313999
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Glasvezelkabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Glasvezelkabel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Glasvezelkabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Glasvezelkabel 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Confectioneringsgereedschap 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Meetapparaat 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Lichtgeleiderkabel-koppeling 1208099
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Glasvezelconnector 2708481
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezelkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezelkabel 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1146509
-
SAC-5P-920/... - Bussysteemkabel 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB-busconnector 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB-busconnector 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB-busconnector 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB-busconnector 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-busconnector 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB-busconnector 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB-busconnector 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB-busconnector 2306566
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Glasvezel-patchkabel 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901559
Uw voordelen
Overdrachtssnelheden tot 1 Mbit/s
Rangeren van de voedingsspanning en datasignalen via de montagerail-busconnectoren
Via montagerail-busverbinder modulair combineerbaar met de PSI-MOS-glasvezelconverters
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid of vaste instelling van de overdrachtssnelheid met DIP-switch
Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
Hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces (DeviceNet // glasvezelpoorten // voeding // montagerail-busverbinder)
Aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Redundant voeding mogelijk door de optionele systeemvoeding
Potentiaalvrij schakelcontact voor een voortijlende alarmering van kritische lichtgeleiderkabel-trajecten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar