De FL ISOLATOR wordt toegepast voor de galvanische scheiding in kopergebaseerde Ethernet-netwerken. Potentiaalverschillen vormen in industriële omgevingen altijd een probleem voor storingvrije datacommunicatie Dankzij de hoogwaardige scheiding tot 4 kV worden kostbare Ethernet-modulen en interfaces betrouwbaar beveiligd. Hierdoor wordt een duidelijke verhoging van de storingvrijheid volgens de industriële eisen bereikt.
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ
-
Netwerkscheidingsmoduul
2313931
Passieve netwerkisolator voor de galvanische scheiding in Ethernet-netwerken. Voor de beveiliging van Ethernet-apparaten tegen potentiaalverschillen tot 4 kV. Toepasbaar voor overdrachtssnelheden tot 100 Mbit/s. Aansluitmogelijkheden voor twee RJ45-connectoren.
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Netwerkisolator |
MTBF | 7993 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
4201 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
galvanische scheiding | Ethernet // Ethernet |
isolatiespanning ingang/uitgang | 250 Veff |
Testspanning data-interface/data-interface | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Voeding | |
Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
signaal | Ethernet |
PROFINET | |
Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Aantal kanalen | 1 |
overdrachtslengte | ≤ 100 m (totale lengte over beide poorten (afhankelijk van overdrachtssnelheid en gebruikte kabel)) |
Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Aantal kanalen | 1 |
Maatschets |
|
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 92 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 25g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | 508 Listed |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Scheepsbouw | |
Codering | DNV GL |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Trillingen | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 26 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
veldsterkte | 20 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-4 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
normen / bepalingen | EN 50121 en EN 50155 (voor spoorwegtoepassingen) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2313931 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC332 |
Productcode | DNC332 |
GTIN | 4046356575089 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 116,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 116,8 g |
Douanetariefnummer | 85176990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netwerkscheidingsmoduul 2902985
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabels 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabels 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabels 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabels 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabels 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabels 2891686
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
Uw voordelen
Geen voeding nodig
Spanningsvastheid tot 4 kV
Bescherming tegen agressieve omgevingsinvloeden in bijzonder ruwe industriële omgevingen door gelakte printplaat
Galvanische scheiding van de datakabels en de kabelafscherming
Uitgebreid temperatuurbereik van -25 °C ... +85 °C
Bevestiging op de EN-montagerail
Conntinue isolatiespanning van 250 VRMS
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar