FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Netwerkscheidingsmoduul
2313928

Passieve netwerkisolator voor de galvanische scheiding in Ethernet-netwerken. Voor de beveiliging van Ethernet-apparaten tegen potentiaalverschillen tot 4 kV. Toepasbaar voor overdrachtssnelheden tot 100 Mbit/s. Aansluiting via RJ45-bus en steekbare COMBICON-schroefklem.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Geen voeding nodig
Spanningsvastheid tot 4 kV
Bescherming tegen agressieve omgevingsinvloeden in bijzonder ruwe industriële omgevingen door gelakte printplaat
Galvanische scheiding van de datakabels en de kabelafscherming
Uitgebreid temperatuurbereik van -25 °C ... +85 °C
Bevestiging op de EN-montagerail
Overdrachtssnelheid tot 1000 Mbit/s
Conntinue isolatiespanning van 250 VRMS
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL