De FL ISOLATOR wordt toegepast voor de galvanische scheiding in kopergebaseerde Ethernet-netwerken. Potentiaalverschillen vormen in industriële omgevingen altijd een probleem voor storingvrije datacommunicatie Dankzij de hoogwaardige scheiding tot 4 kV worden kostbare Ethernet-modulen en interfaces betrouwbaar beveiligd. Hierdoor wordt een duidelijke verhoging van de storingvrijheid volgens de industriële eisen bereikt.
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ
-
Netwerkscheidingsmoduul
2313915
Passieve netwerkisolator voor de galvanische scheiding in Ethernet-netwerken. Voor de beveiliging van Ethernet-apparaten tegen potentiaalverschillen tot 4 kV. Toepasbaar voor overdrachtssnelheden tot 1 Gbit/s. Aansluitmogelijkheden voor twee RJ45-connectoren.
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Netwerkisolator |
MTBF | 5446 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
2959 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
galvanische scheiding | Ethernet // Ethernet |
isolatiespanning ingang/uitgang | 250 Veff |
Testspanning data-interface/data-interface | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Voeding | |
Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
signaal | Ethernet |
PROFINET | |
Data: Ethernet-interface, 10/100/1000Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Aantal kanalen | 1 |
overdrachtslengte | ≤ 100 m (totale lengte over beide poorten (afhankelijk van overdrachtssnelheid en gebruikte kabel)) |
Data: Ethernet-interface, 10/100/1000Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Aantal kanalen | 1 |
Maatschets |
|
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 92 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 25g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | 508 Listed |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Scheepsbouw | |
Codering | DNV GL |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Trillingen | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 26 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
veldsterkte | 20 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-4 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
normen / bepalingen | EN 50121 en EN 50155 (voor spoorwegtoepassingen) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2313915 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC332 |
Productcode | DNC332 |
GTIN | 4046356574563 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 118,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 118,5 g |
Douanetariefnummer | 85176990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313931
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netwerkscheidingsmoduul 2902985
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabels 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabels 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabels 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabels 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabels 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabels 2891686
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
Uw voordelen
Geen voeding nodig
Spanningsvastheid tot 4 kV
Bescherming tegen agressieve omgevingsinvloeden in bijzonder ruwe industriële omgevingen door gelakte printplaat
Toegelaten voor spoorwegtoepassingen (rollend materieel) overeenkomstig EN 50155 en EN 50121
Galvanische scheiding van de datakabels en de kabelafscherming
Uitgebreid temperatuurbereik van -25 °C ... +85 °C
Bevestiging op de EN-montagerail
Overdrachtssnelheid tot 1000 Mbit/s
Conntinue isolatiespanning van 250 VRMS
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar