FL FOC PN-B-HCS-200/230
-
Glasvezelkabel
2313766
PROFINET-PCF-vezelkabel, duplex 200 µm / 230 µm, voor montage in stationaire installaties en machines, type B, PVC-buitenmantel, per meter zonder connector
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Datakabel per meter |
overdrachtsmedium | PCF-vezel |
signaal | Ethernet |
PROFINET | |
PROFIBUS | |
Modbus |
Buitenafmeting | |
min. buitendiameter | 6,7 mm |
max. buitendiameter | 7,7 mm |
Kleur (Buitenmantel) | groen (RAL 6021) |
Kleur (Afzonderlijke ader) | zwart (RAL 9005) |
buitenmantel, materiaal | PVC |
kabellengte | Vrije invoer (1,0 ... 2000,0 m) |
Kabelgewicht | 45 kg/km |
kabelcode | AT-V(ZN)YY 2K200/230 HCS |
kabelbuitendiameter | 7,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, trekontlastingselementen | niet-metaal, aramidegaren |
Afzonderlijke ader, aantal litzen | 2 |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
afzonderlijke aders, diameter | 2,2 mm ±0,1 mm |
buigradius, afzonderlijk element | 30 mm (kortstondig) |
30 mm (kortstondig) | |
buigradius, complete kabel | 70 mm (kortstondig) |
70 mm (kortstondig) | |
buigradius | 30 mm (kortstondig) |
50 mm (permanent) | |
70 mm (kortstondig) | |
105 mm (permanent) | |
treksterkte kortstondig/continu | 800 N / 100 N |
dwarsdruk kort | 500 N/cm |
dwarsdruk continu | 300 N/cm |
660 nm | 10 dB/km |
850 nm | 8 dB/km |
oliebestendigheid | zeer goede olie- en chemische bestendigheid |
brandbaarheid | vlambestendig volgens IEEE resp. IEC 60332-3 testmethode C |
Lichtgeleiderkabel | |
vezel | PCF, 200/230 µm |
treksterkte kortstondig/continu | 800 N / 100 N |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 90 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
hoogtepositie | 5000 m |
oliebestendigheid | zeer goede olie- en chemische bestendigheid |
brandbaarheid | vlambestendig volgens IEEE resp. IEC 60332-3 testmethode C |
oliebestendigheid | zeer goede olie- en chemische bestendigheid |
plaatsingsmethode | binnen |
Artikelnummer | 2313766 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DNC232 |
Productcode | DNC232 |
GTIN | 4046356573382 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 46,35 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 46,35 g |
Douanetariefnummer | 85447000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Glasvezelconnector 2313782
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Glasvezelconnector 2313779
-
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Confectioneringsgereedschap 2708876
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Confectioneringsgereedschap 2708465
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - Confectioneringsgereedschap 2313122
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - Confectioneringsgereedschap 2708478
-
FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901556
-
PSM-FO-STRIP - Stripgereedschap 2744199
-
VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Glasvezelconnector 1608045
Uw voordelen
Universele installatiekabel voor montage in stationaire installaties en machines
Voor indoor-toepassingen
PVC-buitenmantel
Afzonderlijke 2,2 mm-aders van zeer duurzaam polyvinylchloride (PVC)
PROFINET type B
Ozon- en UV-bestendig
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar