De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-busconnector
2313685

D-SUB-connector, 9-polig, stift, 90°-kabelaansluiting, bussysteem: PROFIBUS DP tot 12 Mbit/s met PG-D-SUB-busconnector voor aansluiting van een programmeerapparaat, afsluitweerstand via schuifschakelaar in te schakelen, pinbezetting: 3, 5, 6, 8; IDC-klemverbinding

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geschikt voor alle gangbare Fast Connect PROFIBUS-kabels en RS-485-buskabels