De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PSI-MODEM-SHDSL/PB - Modem
2313656

Industriële PROFIBUS-extender, voor point-to-point-verbindingen, lijnstructuren en gemengd gebruik met repeater en glasvezelconverter. Afstanden tot 20 km, PROFIBUS-overdrachtssnelheden tot 1,5 Mbit/s via eenvoudige koperaders, zoals bedrijfseigen telefoonkabels.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Afstanden tot 20 km
Robuuste modulatiemethode (SHDSL)
Gemengde werking van koper- en lichtgeleiderkabels
Gratis software berekent de PROFIBUS-overdrachtssnelheid en de -slot-tijd
Lijnstructuur max. 500 kbit/s
Point-to-point-verbinding max. 1,5 Mbit/s
Voor eigen kabels