FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Glasvezelkabel
2313407

PROFINET-polymeervezelkabel, duplex 980/1000 µm, zware, zeer flexibele uitvoering voor sleepkettingen, per meter zonder connector

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Zeer flexibele ronde kabel voor toepassing in sleepkabels of kabelrupsen
Voor indoor-toepassingen
Afzonderlijke 2,2 mm-aders van zeer duurzaam polyamide (PA)
Robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel
Geschikt voor een kabelrupsbelasting van maximaal 5.000.000 cycli
PROFINET type C
Halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig