FL FOC PN-B-980/1000
-
Glasvezelkabel
2313397
PROFINET-polymeervezelkabel, duplex 980 µm / 1000 µm, robuuste uitvoering voor montage in stationaire installaties en machines, per meter zonder connector
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Datakabel per meter |
aantal polen | 2 |
overdrachtsmedium | polymeervezel |
signaal | Ethernet |
PROFINET | |
PROFIBUS | |
Modbus |
Buitenafmeting | |
min. buitendiameter | 7,5 mm |
max. buitendiameter | 8,5 mm |
materiaal (Scheidingsfolie) | aluminium |
buitenmantel, materiaal | PUR |
kabellengte | Vrije invoer (0,4 ... 100,0 m) |
Kabelgewicht | 49 kg/km |
kabelcode | J-V11Y 4Y2P 980/1000 160A 10 |
kabelbuitendiameter | 8 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | groen |
buitenmantel, trekontlastingselementen | niet-metaal, aramidegaren |
afzonderlijke ader, materiaal | PA |
afzonderlijke aders, diameter | 2,2 mm ±0,07 mm |
afzonderlijke ader, kleur | zwart en oranje met opgedrukte pijlen |
buigradius, afzonderlijk element | 30 mm (kortstondig) |
30 mm (kortstondig) | |
buigradius, complete kabel | 65 mm (kortstondig) |
65 mm (kortstondig) | |
buigradius | 30 mm (kortstondig) |
30 mm (permanent) | |
65 mm (kortstondig) | |
65 mm (permanent) | |
treksterkte kortstondig/continu | 1000 N / 100 N |
dwarsdruk kort | 200 N/cm |
dwarsdruk continu | 20 N/cm |
slagvastheid | 2 Nm / 10 x |
660 nm | 230 dB/km |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-2 |
oliebestendigheid | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
brandbaarheid | 1,62 MJ/m (0,39 kWh/m) |
Lichtgeleiderkabel | |
vezel | polymeervezel, 980/1000 µm |
treksterkte kortstondig/continu | 1000 N / 100 N |
Omgevingsomstandigheden | |
slagvastheid | 2 Nm / 10 x |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
-20 °C ... 70 °C (met snelmontageconnector) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | 5 °C ... 50 °C |
hoogtepositie | 5000 m |
oliebestendigheid | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
brandbaarheid | 1,62 MJ/m (0,39 kWh/m) |
oliebestendigheid | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
plaatsingsmethode | binnen |
Artikelnummer | 2313397 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DNC231 |
Productcode | DNC231 |
GTIN | 4046356418515 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 42,74 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 42 g |
Douanetariefnummer | 85447000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Glasvezeltoebehoren 1656673
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Glasvezelconnector 2799720
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Confectioneringsgereedschap 2799348
-
PSM-POF-KONFTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744131
-
WIREFOX-D 16 - Stripgereedschap 1212173
-
FOC-PN-B-1000/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901551
-
PSM-FO-STRIP - Stripgereedschap 2744199
Uw voordelen
Universele installatiekabel voor montage in stationaire installaties en machines
Voor indoor-toepassingen
Afzonderlijke 2,2 mm-aders van zeer duurzaam polyamide (PA)
Robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel
PROFINET type B
Halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar