MACX MCR-S-MUX-TB
-
HART-interfaceboard
2308124
Het HART-overdrachtboard dient ervoor om de van de HART-compatibele signaalomvormers of veldapparaten afkomstige signalen te verbinden en over te dragen aan de HART-multiplexer MACX MCR-S-MUX.
Productdetails
Producttype | Multiplexer |
Productfamilie | MACX Analog |
aantal kanalen | 16 |
polariteitsbeveiliging | ja |
Voeding | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19 V ... 31,2 V |
Signaal | |
beschrijving van de ingang | HART |
ingangssignaal | stroom |
ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA (HART) |
Signaal | |
beschrijving van de uitgang | HART |
uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA (HART) |
voeding | |
Aansluitmethode | schroefklemmen |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (adereindhuls zonder/met kunststofhuls) | |
signaalniveau | |
Aansluitmethode | schroefklemmen |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (adereindhuls zonder/met kunststofhuls) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (adereindhuls zonder/met kunststofhuls) | |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Maatschets |
|
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 70 mm |
diepte | 125 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (Klemmen) |
IP00 (Behuizing) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (geen condens) |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 3 |
elektromagnetische compatibiliteit | Gecontroleerd conform de volgende normen en voorschriften: EN 61326-1 gebruik in industriële toepassingen, NAMUR NE 21 |
montagetechniek | Railmontage/wandmontage |
Inbouwpositie | verticaal, horizontaal |
Artikelnummer | 2308124 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK114W |
Productcode | DK114W |
GTIN | 4046356579162 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 232,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 220,2 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar