FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P
-
Interfacemodul
2304539
VARIOFACE-moduul voor ABB S800 I/O, met messcheidingsklemmen en specifieke codering (+1, B1, C1, +2, B2, C2, ... +8, B8, C8)
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
aantal polen | 25 |
aantal kanalen | 2 |
4 | |
8 | |
16 | |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
stroom (per kanaal) | ≤ 2 A |
stroom (L1-, L2-) | ≤ 4 A |
stroom (L1+, L2+) | ≤ 8 A |
stroom (Pin 1, 14, 2, 15, 11, 24, 12, 25) | ≤ 4 A |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 63 V |
test-stootspanning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
ondersteunde besturing ABB S800 I/O | |
Geschikte I/O-kaart | DI810 |
DI811 | |
DI818 | |
DI830 | |
DI831 | |
DI840 | |
DI885 | |
DO814 | |
DO818 | |
AI810 | |
AI815 | |
AI845 |
Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
schroefdraad | UNC 4-40 |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 25 |
steekcycli | > 500 |
Rastermaat | 2,77 mm |
Aansluiting 2 (veldniveau) | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting met messcheiding |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
aantal polen | 32 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rastermaat | 5,08 mm |
Aansluiting 3 (veldniveau) | |
Aansluitmethode | Testbus |
aantal polen | 24 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 126 mm |
Hoogte | 89,6 mm |
diepte | 60,01 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
isolatiemateriaal behuizingen | PVC |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Module) | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2304539 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK218L |
Productcode | DK218L |
GTIN | 4017918949129 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 339 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 269,84 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 8e5ce6e7-9b43-4ade-a151-137370461a19 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Acht plusklemmen met messcheiding (TU810/P)
Acht minklemmen met messcheiding (TU810)
Per kanaal een plus- en minklem met messcheiding (TU830)
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar