CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-OUT
-
Kabel
2304199
Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: OMRON CJ1 (OD 231, OD 261), CQM1 (OD 213, OD 112), CS1, C200H (OD 218, OD 219); aansluiting 1: Fujitsu-connector (1x 40-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (4x 14-polig); kabellengte: 2 m
Productdetails
Producttype | Systeemkabel |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (vaste montage) | -40 °C ... 70 °C (vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (flexibele montage) | -10 °C ... 70 °C (flexibele montage) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
stroom (per circuit, 50 °C) | ≤ 1 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
stroom (per circuit, 70 °C) | ≤ 0,6 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
ondersteunde besturing OMRON CQM1 | |
Geschikte I/O-kaart | OD213 |
ondersteunde besturing OMRON CS1/C200H | |
Geschikte I/O-kaart | OD218 |
OD219 | |
ondersteunde besturing OMRON C200H | |
Geschikte I/O-kaart | OD218 |
OD219 | |
ondersteunde besturing OMRON CJ1 | |
Geschikte I/O-kaart | OD231 |
OD261 |
kabellengte | 2 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
aantal polen | 10 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | 10X0.14 [PVC] |
Adersoort | Geconfectioneerde systeemkabel |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 10x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,03 mm |
kabelbuitendiameter | 6,10 mm ±0,4 mm |
buitenmantel, materiaal | Semi-stug PVC |
buitenmantel, kleur | grijs |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
kabelweerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 52 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 98 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 |
Halogeenvrij | nee |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
IEC 60332-3-22 (leiding) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
kabeluitvoering | splitterkabel voor vier modulen |
Kleurcode: Afzonderlijke ader | |
zwart | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK14-1 (1) |
bruin | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK14-1 (2) |
rood | Fujitsu40 (A3) = IDC/FLK14-1 (3) |
oranje | Fujitsu40 (A4) = IDC/FLK14-1 (4) |
geel | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK14-1 (5) |
groen | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK14-1 (6) |
blauw | Fujitsu40 (A714) = IDC/FLK14-1 (7) |
paars | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK14-1 (8) |
grijs | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK14-1 (9) |
wit | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK14-1 (10) |
zwart | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK14-2 (1) |
bruin | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK14-2 (2) |
rood | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK14-2 (3) |
oranje | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK14-2 (4) |
geel | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK14-2 (5) |
groen | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK14-2 (6) |
blauw | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK14-2 (7) |
paars | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK14-2 (8) |
grijs | Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK14-2 (9) |
wit | Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK14-2 (10) |
zwart | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK14-3 (1) |
bruin | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK14-3 (2) |
rood | Fujitsu40 (B3) = IDC/FLK14-3 (3) |
oranje | Fujitsu40 (B4) = IDC/FLK14-3 (4) |
geel | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK14-3 (5) |
groen | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK14-3 (6) |
blauw | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK14-3 (7) |
paars | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK14-3 (8) |
grijs | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK14-3 (9) |
wit | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK14-3 (10) |
zwart | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK14-4 (1) |
bruin | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK14-4 (2) |
rood | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK14-4 (3) |
oranje | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK14-4 (4) |
geel | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK14-4 (5) |
groen | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK14-4 (6) |
blauw | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK14-4 (7) |
paars | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK14-4 (8) |
grijs | Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK14-4 (9) |
wit | Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK14-4 (10) |
aansluiting 1 | |
Aansluitmethode | Fujitsu-connector |
bouwvorm | FCN 367 |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 40 |
steekcycli | > 50 |
Rastermaat | 2,54 mm |
aansluiting 2 | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 (overeenkomstig) |
Aansluitmethode | IDC/FLK-busconnector |
Aantal Aansluitingen | 4 |
aantal polen | 14 |
steekcycli | > 50 |
Rastermaat | 2,54 mm |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2304199 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DK226O |
Productcode | DK226O |
GTIN | 4017918929817 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 424,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 396,1 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d6760007-72c6-4ce6-8fbf-becdc30593b2 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Opsplitsing van 32 kanalen in 4 x 8 kanalen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar