cUL Recognized
Toelatings-ID: E238705Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 1 A |
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 1 A |
V8-adapters voor 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), besturing: PLC-systeembekabeling van ingangskaarten, aansluiting 1: IDC/FLK-pin header 1x 14-polig, aansluiting 2: Connectoraansluiting (te bevestigen op 8 x PLC-INTERFACE-klemmen), aansluiting 3: schroefaansluiting 1x 2-polig, aantal kanalen: 8, aansturing: minusschaltend
Producttype | Interfacemoduul |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
aantal polen | 14 |
aantal kanalen | 8 |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Bedrijfsspanningsbereik | 18 V DC ... 33,6 V DC |
stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
stroom (Voeding) | ≤ 3 A |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 50 V |
test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
ondersteunde besturing SIEMENS S7-1500 | |
Geschikte I/O-kaart | 6ES7521-1BH50-0AA0 |
ondersteunde besturing ABB S800 I/O | |
Geschikte I/O-kaart | DI814 |
ondersteunde besturing EMERSON DeltaV | |
Geschikte I/O-kaart | VE4001S2T2B3 Series 2 |
VE4001S5T2B5 | |
VE4001S2T2B5 | |
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q | |
Geschikte I/O-kaart | QY41P |
QY42P | |
QH42P | |
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC L | |
Geschikte I/O-kaart | LY41NT1P |
LY42NT1P |
Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 14 |
steekcycli | > 50 |
Rastermaat | 2,54 mm |
Aansluiting 2 (veldniveau) | |
Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
Opmerking | te bevestigen op 8 x PLC-INTERFACE-klemmen |
Aansluiting 3 (voeding) | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 2 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rastermaat | 5 mm |
statusindicatie aanwezig | ja |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 49,93 mm |
Hoogte | 41 mm |
diepte | 55,8 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaal behuizingen | onversterkt polyamide PA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Module) | IP20 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
UL, Canada | |
Codering | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
UL, VS | |
Codering | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | TAE0000196 |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Trillingen | C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
montagetechniek | opsteekmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2304115 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK21D1 |
Productcode | DK21D1 |
Cataloguspagina | Pagina 427 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918924423 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 105,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 107,9 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 1 A |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 1 A |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 91547a40-5044-48a2-a4a5-3ac43dd8d50e |