FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Kabel
2300818

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 20-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (2x 14-polig); kabellengte: 3 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Het DeltaV-systeem biedt de mogelijkheid om de procesbekabeling via "Mass Termination Blocks" (MTB) met platte bandkabelconnectoren te realiseren
Verdeling van de 16 digitale signalen aan de veldzijde 2x 8 signalen
IDC/FLK-connectoren: 20-polig op twee 14-polige (in navolging van IEC  60603-13)
Geschikt voor de verbinding van 16-kanaals digitale kaarten, bv. de SIMATIC® ET 200SP
Voor digitale modulen met 40-polige MTB voor aansluiting op PLC-INTERFACE