FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/OB32
-
Kabel
2298522
Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32); aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 40-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (4x 14-polig); kabellengte: 2 m
Productdetails
Producttype | Systeemkabel |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (vaste montage) | -40 °C ... 70 °C (vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (flexibele montage) | -10 °C ... 70 °C (flexibele montage) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
stroom (per circuit, 50 °C) | ≤ 1 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
stroom (per circuit, 70 °C) | ≤ 0,6 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Geschikte I/O-kaart | 1746 OB 32 |
1746 OV 32 |
kabellengte | 2 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
aantal polen | 10 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | 10X0.14 [PVC] |
Adersoort | Geconfectioneerde systeemkabel |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 10x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,03 mm |
kabelbuitendiameter | 6,10 mm ±0,4 mm |
buitenmantel, materiaal | Semi-stug PVC |
buitenmantel, kleur | grijs |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
kabelweerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 52 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 98 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 |
Halogeenvrij | nee |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
IEC 60332-3-22 (leiding) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
kabeluitvoering | splitterkabel voor vier modulen |
Kleurcode: Afzonderlijke ader | |
zwart | IDC/FLK40 (5) = IDC/FLK14-1 (1) |
bruin | IDC/FLK40 (7) = IDC/FLK14-1 (2) |
rood | IDC/FLK40 (9) = IDC/FLK14-1 (3) |
oranje | IDC/FLK40 (11) = IDC/FLK14-1 (4) |
geel | IDC/FLK40 (13) = IDC/FLK14-1 (5) |
groen | IDC/FLK40 (15) = IDC/FLK14-1 (6) |
blauw | IDC/FLK40 (17) = IDC/FLK14-1 (7) |
paars | IDC/FLK40 (19) = IDC/FLK14-1 (8) |
grijs | IDC/FLK40 (1) = IDC/FLK14-1 (9) |
wit | IDC/FLK40 (37) = IDC/FLK14-1 (10) |
zwart | IDC/FLK40 (21) = IDC/FLK14-2 (1) |
bruin | IDC/FLK40 (23) = IDC/FLK14-2 (2) |
rood | IDC/FLK40 (25) = IDC/FLK14-2 (3) |
oranje | IDC/FLK40 (27) = IDC/FLK14-2 (4) |
geel | IDC/FLK40 (29) = IDC/FLK14-2 (5) |
groen | IDC/FLK40 (31) = IDC/FLK14-2 (6) |
blauw | IDC/FLK40 (33) = IDC/FLK14-2 (7) |
paars | IDC/FLK40 (35) = IDC/FLK14-2 (8) |
grijs | IDC/FLK40 (3) = IDC/FLK14-2 (9) |
wit | IDC/FLK40 (39) = IDC/FLK14-2 (10) |
zwart | IDC/FLK40 (6) = IDC/FLK14-3 (1) |
bruin | IDC/FLK40 (8) = IDC/FLK14-3 (2) |
rood | IDC/FLK40 (10) = IDC/FLK14-3 (3) |
oranje | IDC/FLK40 (12) = IDC/FLK14-3 (4) |
geel | IDC/FLK40 (14) = IDC/FLK14-3 (5) |
groen | IDC/FLK40 (16) = IDC/FLK14-3 (6) |
blauw | IDC/FLK40 (18) = IDC/FLK14-3 (7) |
paars | IDC/FLK40 (20) = IDC/FLK14-3 (8) |
grijs | IDC/FLK40 (2) = IDC/FLK14-3 (9) |
wit | IDC/FLK40 (38) = IDC/FLK14-3 (10) |
zwart | IDC/FLK40 (22) = IDC/FLK14-4 (1) |
bruin | IDC/FLK40 (24) = IDC/FLK14-4 (2) |
rood | IDC/FLK40 (26) = IDC/FLK14-4 (3) |
oranje | IDC/FLK40 (28) = IDC/FLK14-4 (4) |
geel | IDC/FLK40 (30) = IDC/FLK14-4 (5) |
groen | IDC/FLK40 (32) = IDC/FLK14-4 (6) |
blauw | IDC/FLK40 (34) = IDC/FLK14-4 (7) |
paars | IDC/FLK40 (36) = IDC/FLK14-4 (8) |
grijs | IDC/FLK40 (4) = IDC/FLK14-4 (9) |
wit | IDC/FLK40 (40) = IDC/FLK14-4 (10) |
aansluiting 1 | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 (overeenkomstig) |
Aansluitmethode | IDC/FLK-busconnector |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 40 |
steekcycli | > 50 |
Rastermaat | 2,54 mm |
aansluiting 2 | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 (overeenkomstig) |
Aansluitmethode | IDC/FLK-busconnector |
Aantal Aansluitingen | 4 |
aantal polen | 14 |
steekcycli | > 50 |
Rastermaat | 2,54 mm |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2298522 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DK221R |
Productcode | DK221R |
GTIN | 4017918612412 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 417,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 405,4 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
De systeemkabel maakt een opsplitsing van 32 kanalen in 4 x 8 kanalen mogelijk
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar