ELR W3-230AC/500AC- 2I - Hybride motorstarters
2297044

Hybride motorstarters voor het omkeren van 3~ AC-motoren tot 500 V AC en 2 A uitgangsstroom, met 230 V AC stuurspanning, instelbare overbelastingsuitschakeling, noodstop-functie tot SIL 3/PL e en schroefaansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Breedte 22,5 mm
Veiligheidsniveau overeenkomstig IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Minder bedrading nodig
Lange levensduur
Ruimtebesparing
3-fase draadbruggen
Instelbare stroom voor bimetaalfunctie
Slijtage-arm schakelen