FLKMS-D37 SUB/B (1-37)
-
Interfacemodul
2294364
VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en D-SUB-miniatuurbusconnector, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32, aantal polen: 37
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
aantal polen | 37 |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
stroom (per kanaal) | ≤ 2,5 A |
stroom (Totaalstroom) | ≤ 55,5 A |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 125 V |
test-stootspanning | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
schroefdraad | UNC 4-40 |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 40 |
steekcycli | > 500 |
Rastermaat | 2,77 mm |
Aansluiting 2 (veldniveau) | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
aantal polen | 39 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rastermaat | 5,08 mm |
statusindicatie aanwezig | nee |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 78,75 mm |
Hoogte | 77 mm |
diepte | 70,97 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
isolatiemateriaal behuizingen | polyamide 6.6 groen |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Module) | IP20 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2294364 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK2182 |
Productcode | DK2182 |
GTIN | 4017918132743 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 206,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 206,2 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075562
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926577
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926580
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926593
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926603
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926616
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926629
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926632
-
CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900912
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar