GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25THRR32
-
Printplaat-basiselementen
2279606
Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 630 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 2, artikelfamilie: GMSTBO 2,5 HV, rastermaat: 7,25 mm, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,1 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5 advanced, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 32 mm, Artikel met penuitlaat aan de zijkant rechts
Productdetails
Producttype | Basiselement voor printplaat |
Productfamilie | GMSTBO 2,5 HV |
bouwvorm | voor Through Hole Reflow toepassingen geschikt component |
aantal polen | 2 |
Rastermaat | 7,25 mm |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
Aantal potentialen | 2 |
bevestigingsflens | zonder |
pinlay-out | lineaire pinning |
Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 16 A |
nominale spanning UN | 400 V |
Contactweerstand | 1,3 mΩ |
Nominale spanning (III/3) | 400 V |
teststootspanning (III/3) | 6 kV |
nominale spanning (III/2) | 630 V |
teststootspanning (III/2) | 6 kV |
Nominale spanning (II/2) | 630 V |
teststootspanning (II/2) | 6 kV |
montagetechniek | THR solderen |
pinlay-out | lineaire pinning |
Materiaal - contakt | |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Isolatiemateriaal | LCP |
isolatiemateriaalgroep | IIIa |
CTI volgens IEC 60112 | 175 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Maatschets |
|
Rastermaat | 7,25 mm |
Breedte [b] | 14,95 mm |
Hoogte [h] | 16,84 mm |
Lengte [l] | 15,65 mm |
Bouwhoogte | 14,74 mm |
Soldeerstiftlengte [P] | 2,1 mm |
Stiftafmetingen | 1 x 1 mm |
Printplaatontwerp | |
stiftafstand | 7,25 mm |
printgatdiameter | 1,5 mm |
visuele inspectie | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
inspectie afmetingen | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
Bestendigheid van opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
resultaat | Test doorstaan |
polarisatie en codering | |
testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
resultaat | Test doorstaan |
contacthouder in gebruik | |
testspecificatie | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
contactstabiliteit in toepassing eis >20 N |
Test doorstaan |
steek- en trekkrachten | |
resultaat | Test doorstaan |
Aantal cycli | 25 |
steekkracht per pool ca. | 5 N |
trekkracht per pool ca. | 3,5 N |
thermische test | testgroep C | |
testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
getest aantal polen | 3 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 10 TΩ |
Lucht- en kruipwegen | | |
isolatiemateriaalgroep | IIIa |
nominale isolatiespanning (III/3) | 400 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 6 kV |
nominale isolatiespanning (III/2) | 630 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 6 kV |
nominale isolatiespanning (II/2) | 630 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 6 kV |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
levensduurtest | |
testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
piekstootspanning op zeeniveau | 7,3 kV |
isolatieweerstand R1 | 1,3 mΩ |
isolatieweerstand R2 | 1,5 mΩ |
steekcycli | 25 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 10 TΩ |
klimaattest | |
testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
warmtebelasting | 100 °C/168 h |
piekwisselspanning | 3,31 kV |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
verpakkingsmethode | rol met een breedte van 32 mm |
rolbreedte [W] | 32,4 mm |
spoelbuitenafmetingen [W2] | 38,4 mm |
spoeldiameter [A] | 330 mm |
soort verpakking | transparante tas |
ESD - Level | (D) statisch geleidend |
Artikelnummer | 2279606 |
Verpakkingseenheid | 110 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 110 Stuks |
Verkoopcode | ACHADB |
Productcode | ACHADB |
GTIN | 4046356544467 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6,02 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,555 g |
Douanetariefnummer | 85366930 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Geschikt voor reflowprocessen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar