Onze stroomtransformatoren voor de eerste installatie uit de PACT-transformatorfamilie bieden u een compleet portfolio voor de omzetting van wisselstromen tot 4000 A AC. Voor uw stroommeting zijn PACT-stroomtransformatoren als buisstaaf-, opsteek- en spoelstroomtransformator leverbaar in verschillende omzettingsverhoudingen, nauwkeurigheidsklassen en nominale vermogens.
PACT MCR-V2-3015- 60- 400-5A-1
-
Stroomtransformator
2277093
Opklikstroomtransformator, primaire stroom 400 A AC; secundaire stroom 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse 1; nominaal vermogen 10 VA
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Bescherming tegen schade: kortsluiten van de transformator door de klemmenafdekking 90° te draaien
Variabele montage dankzij flexibele bevestigingsmogelijkheden
Belastingpieken betrouwbaar registreren met een thermische nominale continustroom van 120% van de primaire nominale stroom
Verhoogde elektrische veiligheid door hoge nominale isolatiespanning
Ruimtebesparende bouwvorm met consistent smalle behuizingsbreedtes van 30 mm