UCS DIN 125-H 7035
-
Montagerailadapter
2203841
Montagerailadapter voor de montage van een UCS 125-87-H-behuizingen (lange zijde) of UCS 145-125-H-behuizingen (korte zijde) op een NS 35-montagerail, wordt in plaats van een UCS SW 125-zijwand in de behuizingen toegepast, materiaal: polycarbonaat, kleur: lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Kunnen de behuizingen uit de UCS-serie in verschillende toepassingen worden gebruikt?
Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.... Meer bekijken
Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.
Minder bekijken