UCS DIN 145-H 7035 - Montagerailadapter
2203840

Montagerailadapter voor de montage van een UCS 145-125-H-behuizingen (lange zijde) of UCS 195-145-H-behuizingen (korte zijde) op een NS 35-montagerail, wordt in plaats van een UCS SW 145-zijwand in de behuizingen toegepast, materiaal: polycarbonaat, kleur: lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

praktijkgerichte klantspecifieke mogelijkheden
geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
flexibele montagemogelijkheden voor toepassing in de schakelkast en in het veld
toepassingsgericht aan te passen dankzij identieke opnamemogelijkheden in de behuizing
verschillende kleuren voor een hoge herkenbaarheidswaarde binnen en buiten de schakelkast

Vaak gestelde vragen


Kunnen de behuizingen uit de UCS-serie in verschillende toepassingen worden gebruikt?

Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.... Meer bekijken

Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.

Minder bekijken