UCS CS 7035 - Stapeladapters
2203720

Adapter voor het stapelen van meerdere UCS-behuizingen met dezelfde afmetingen; materiaal: TPE-U, kleur: lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, wordt aangebracht in de schroefgaten van de behuizing

Productdetails








Compatibele producten



Vaak gestelde vragen


Kunnen de behuizingen uit de UCS-serie in verschillende toepassingen worden gebruikt?

Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.... Meer bekijken

Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.

Minder bekijken