UCS WM-B 7035
-
Wandbevestiging
2203718
Adapter voor bevestiging van een UCS-behuizing aan de wand, materiaal: polyamide, kleur: lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, wordt in plaats van een hoektussenstuk UCS CC gebruikt, toepassing alleen in combinatie met het lijmkanaal UCS GD 9005
Productdetails
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Kunnen de behuizingen uit de UCS-serie in verschillende toepassingen worden gebruikt?
Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.... Meer bekijken
Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.
Minder bekijken