UCS PED 7035
-
Standvoet
2203392
Standvoet voor opstelling van de UCS-behuizing, hoogte: 47 mm, materiaal: polyamide, kleur: lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, met geïntegreerde mogelijkheid voor wandbevestiging, vergrendeld in de schroefgaten van de behuizing
Productdetails
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Kunnen de behuizingen uit de UCS-serie in verschillende toepassingen worden gebruikt?
Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.... Meer bekijken
Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.
Minder bekijken