De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

UCS WM-B 5018 - Wandbevestiging
2203391

Adapter voor bevestiging van een UCS-behuizing aan de wand, materiaal: polyamide, kleur: turkooisblauw, overeenkomstig RAL 5018, wordt in plaats van een hoektussenstuk UCS CC gebruikt. Toepassing alleen in combinatie met het lijmkanaal UCS GD 9005

Productdetails









Uw voordelen

praktijkgerichte klantspecifieke mogelijkheden
geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
flexibele montagemogelijkheden voor toepassing in de schakelkast en in het veld
toepassingsgericht aan te passen dankzij identieke opnamemogelijkheden in de behuizing
verschillende kleuren voor een hoge herkenbaarheidswaarde binnen en buiten de schakelkast

Vaak gestelde vragen


Kunnen de behuizingen uit de UCS-serie in verschillende toepassingen worden gebruikt?

Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.... Meer bekijken

Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.

Minder bekijken